/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Série V5823A Vannes de mélange linéaires 3 voies à faible course, joint conique, PN16

    Les vannes de mélange à 3 voies de la série V5823A sont disponibles en DN15 et DN20, pour les applications de vannes de zone compactes.

    Aperçu

    La série V5823A est disponible en DN15 et DN20, avec un filetage externe et un joint conique pour faciliter le raccordement. Une gamme impressionnante de valeurs KVS est disponible, pour répondre à un large éventail d'applications. Des vannes à course de 2,5 mm sont disponibles pour la commande marche/arrêt 2-P, ainsi que des versions à course de 6,5 mm pour la commande modulante.

    Les vannes sont utilisées avec des actionneurs thermoélectriques et électriques compacts pour un assemblage compact. La caractéristique de débit des vannes à course de 6,5 mm est un pourcentage égal sur l'orifice A et linéaire sur l'orifice B (avec une valeur KVS inférieure d'une taille pour un contrôle optimal). Action de la vanne : L'orifice A est ouvert lorsque la tige est en position basse.