Robinets à soupape
Série V5823C Vannes de mélange linéaires 3 voies à faible course avec by-pass, joint conique, PN16.
Les vannes de mélange à 3 voies avec tuyauterie de dérivation de la série V5823C sont disponibles dans les dimensions DN15 et DN20, pour une utilisation dans les applications de vannes de zone compactes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La série V5823C est disponible en DN15 et DN20, avec un filetage extérieur, un joint plat et quatre raccords de tuyauterie pour une flexibilité maximale. Deux raccords de tuyauterie sur l'orifice B permettent de monter en parallèle les tuyauteries d'alimentation et de retour. Une gamme impressionnante de valeurs KVS est disponible pour répondre à un large éventail d'applications. Des vannes à course de 2,5 mm sont disponibles pour la commande marche/arrêt 2-P, ainsi que des versions à course de 6,5 mm pour la commande modulante.
Les vannes sont utilisées avec des actionneurs thermoélectriques et électriques compacts pour un assemblage compact. La caractéristique de débit des vannes à course de 6,5 mm est un pourcentage égal sur l'orifice A et linéaire sur l'orifice B (avec une valeur KVS inférieure d'une taille pour un contrôle optimal). Action de la vanne : L'orifice A est ouvert lorsque la tige est en position basse.