Robinets à soupape
Série V5825 Vannes linéaires 2 voies à faible course, joint plat, PN25
Les vannes haute pression à 2 voies de la série V5825 sont disponibles en DN15, DN20, DN25 et DN32, pour une utilisation dans des applications de vannes de zone compactes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
La série V5825 est disponible en DN15, DN20, DN25 et DN32, avec un filetage extérieur et un joint plat pour une flexibilité maximale de raccordement. Une gamme impressionnante de valeurs KVS est disponible pour répondre à un large éventail d'applications. Tous les modèles sont équilibrés en pression afin d'obtenir des performances d'arrêt maximales dans les applications de chauffage urbain nécessitant une fonction de sécurité. Avec les actionneurs ML6435 et ML7435, les vannes sont certifiées DIN / EN 14597. Les vannes ont une course de 6,5 mm pour un contrôle modulant supérieur.
Les vannes sont utilisées avec les actionneurs électriques 300N et 400N pour un assemblage compact. La caractéristique de débit est modifiée à pourcentage égal. Action du robinet : L'orifice A est fermé lorsque la tige est en position haute.