Robinets à soupape
Série V5832A Vannes linéaires 2 voies à faible course, joint plat, PN16
Les vannes à 2 voies de la série V5832A sont disponibles en DN15 et DN20 pour les applications de vannes de zone compactes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La série V5832A est disponible en DN15 et DN20, avec un filetage externe et un joint plat pour une flexibilité maximale de raccordement. Une gamme impressionnante de valeurs KVS est disponible pour répondre à un large éventail d'applications. Des vannes à course de 2,5 mm sont disponibles pour la commande marche/arrêt 2-P, ainsi que des versions à course de 6,5 mm pour la commande modulante.
Les vannes sont utilisées avec des actionneurs thermoélectriques et électriques compacts pour un assemblage compact. La caractéristique de débit des vannes à course de 6,5 mm est un pourcentage égal. Action du robinet : L'orifice A est ouvert lorsque la tige est en position haute.