/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Série V5832B Vannes linéaires 2 voies à faible course et à pression équilibrée, joint plat, PN16.

    Discontinué

    Les vannes à 2 voies de la série V5832B avec clapet à pression équilibrée sont disponibles en DN25, DN32 et DN40, pour les applications de vannes de régulation plus petites.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La série V5832B avec bouchon à pression équilibrée est disponible en DN25, DN32 et DN40, avec un filetage extérieur et un joint plat pour une flexibilité maximale de raccordement. Une gamme impressionnante de valeurs KVS est disponible, pour répondre à une large gamme d'applications. Une longue course de 6,5 mm permet une commande précise de l'actionneur modulant.

    Les vannes sont utilisées avec des actionneurs électriques compacts pour former un ensemble peu encombrant, mais avec des performances très élevées. La caractéristique du débit est linéaire. Action du robinet : L'orifice A est ouvert lorsque la tige est en position basse.