Robinets à soupape
V5833A Série 3 voies, vannes de mélange linéaires à faible course et à pression équilibrée, joint plat, PN16.
Les vannes de mélange à 3 voies de la série V5833A avec clapet à pression équilibrée sont disponibles en DN25, DN32 et DN40, pour les applications de vannes de régulation plus petites, offrant un contrôle de première classe dans un ensemble compact.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La série V5833A avec bouchon à pression équilibrée est disponible en DN25, DN32 et DN40, avec un filetage extérieur et un joint plat pour une flexibilité maximale de raccordement. Une gamme impressionnante de valeurs KVS est disponible, pour répondre à une large gamme d'applications. Une longue course de 6,5 mm permet une commande précise de l'actionneur modulant.
Les vannes sont utilisées avec des actionneurs électriques compacts pour former un ensemble peu encombrant, mais avec des performances très élevées. La caractéristique de débit est linéaire (avec une valeur KVS inférieure d'une taille sur l'orifice B pour un contrôle optimal). Action du robinet : L'orifice A est ouvert lorsque la tige est en position basse.