/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Vannes linéaires à faible course série VS 2 voies, joint plat, PN16

    Les vannes à 2 voies de la série VS sont disponibles en DN15, DN20 et DN25 pour les applications de vannes de zone compactes.

    Aperçu

    La série VS_F est disponible en DN15, DN20 et DN25, avec un filetage extérieur et un joint plat pour une flexibilité maximale de raccordement. Une gamme impressionnante de valeurs KVS est disponible pour répondre à un large éventail d'applications. Des vannes à course de 2,5 mm sont disponibles pour la commande marche/arrêt 2-P, ainsi que des versions à course de 6,5 mm pour la commande modulante.

    Les vannes sont utilisées avec des actionneurs thermoélectriques et électriques compacts pour un assemblage compact. La caractéristique de débit est un pourcentage égal. Action du robinet : L'orifice A est ouvert lorsque la tige est en position basse.

    Caractéristiques

    Autres

    • Overall Width
      • 66 Millimeter-PRD
    • Overall Height
      • 59.6 Millimeter-PRD
    • Overall Depth
      • 15 Millimeter-PRD

    Autres

    • Overall Width
      • 66 Millimeter-PRD
    • Overall Height
      • 59.6 Millimeter-PRD
    • Overall Depth
      • 15 Millimeter-PRD
    • Overall Width : 66 Millimeter-PRD
    • Overall Height : 59.6 Millimeter-PRD
    • Overall Depth : 15 Millimeter-PRD