/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Vannes de mélange linéaire à course courte 3 voies série VS, joint plat, PN16

    Les vannes de mélange à 3 voies de la série VS sont disponibles dans les dimensions DN15, DN20 et DN25, pour une utilisation dans des applications de vannes de zone compactes.

    Aperçu

    La série VS_F est disponible en DN15, DN20 et DN25, avec un filetage externe et un joint conique pour faciliter le raccordement. Une gamme impressionnante de valeurs KVS est disponible pour répondre à un large éventail d'applications. Des vannes à course de 2,5 mm sont disponibles pour la commande marche/arrêt 2-P, ainsi que des versions à course de 6,5 mm pour la commande modulante.

    Les vannes sont utilisées avec des actionneurs thermoélectriques et électriques compacts pour un assemblage compact. La caractéristique de débit des vannes à course de 6,5 mm est un pourcentage égal sur l'orifice A et linéaire sur l'orifice B (avec une valeur KVS inférieure d'une taille pour un contrôle optimal). Action de la vanne : L'orifice A est ouvert lorsque la tige est en position basse.

    Caractéristiques

    Autres

    • Overall Width
      • 66 Millimeter-PRD
    • Overall Height
      • 59.6 Millimeter-PRD
    • Overall Depth
      • 15 Millimeter-PRD

    Autres

    • Overall Width
      • 66 Millimeter-PRD
    • Overall Height
      • 59.6 Millimeter-PRD
    • Overall Depth
      • 15 Millimeter-PRD
    • Overall Width : 66 Millimeter-PRD
    • Overall Height : 59.6 Millimeter-PRD
    • Overall Depth : 15 Millimeter-PRD