/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Vannes de mélange linéaires à faible course série VS 3 voies avec bypass, joint plat, PN16

    Les vannes de mélange à 3 voies avec bypass de la série VS sont disponibles dans les dimensions DN15, DN20 et DN25, pour une utilisation dans les applications de vannes de zone compactes.

    Aperçu

    La série VS_F est disponible en DN15, DN20 et DN25, avec un filetage extérieur, un joint plat et quatre raccords de tuyauterie pour une flexibilité maximale. Deux raccords de tuyauterie sur l'orifice B permettent de monter en parallèle les tuyauteries d'alimentation et de retour. Une gamme impressionnante de valeurs KVS est disponible pour répondre à un large éventail d'applications. Des vannes à course de 2,5 mm sont disponibles pour la commande marche/arrêt 2-P, ainsi que des versions à course de 6,5 mm pour la commande modulante.

    Les vannes sont utilisées avec des actionneurs thermoélectriques et électriques compacts pour un assemblage compact. La caractéristique de débit des vannes à course de 6,5 mm est un pourcentage égal sur l'orifice A et linéaire sur l'orifice B (avec une valeur KVS inférieure d'une taille pour un contrôle optimal). Action de la vanne : L'orifice A est ouvert lorsque la tige est en position basse.