/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pièces détachées et accessoires

    Ordinateur de mesure de débit portatif VM242A BasicMes-2

    BasicMes-2 est un ordinateur de mesure du débit dans les systèmes de climatisation et chauffage hydronique. Il a deux entrées de sonde de température pour des mesures simultanées ou successives. Et une mémoire pour enregistrer les valeurs mesurées.

    Aperçu

    Le BasicMes-2 est un ordinateur de mesure du débit portatif pour les mesures du débit dans les systèmes de climatisation et de chauffage hydronique. Le BasicMes-2 mesure la pression différentielle sur un orifice, par exemple un siège de vanne. Avec la valeur kv de l’orifice, le débit est calculé à l’aide de la formule kv. La valeur kv de toutes les vannes d’équilibrage Honeywell ainsi que de certaines vannes courantes d’autres fabricants sont stockées dans une base de données interne. La saisie manuelle de la valeur kv est également possible.

    Il dispose de deux entrées de sonde de température (utilisant deux capteurs) pour des mesures de température simultanées ou successives (utilisant un capteur). Il dispose d’une fonction d’enregistrement des données avec un intervalle et une durée programmables. Il dispose d’un test de fuite avec une pression et une durée de test programmables. Il dispose d’une mémoire pour enregistrer les valeurs mesurées. Il dispose d’une connectivité PC pour télécharger les données mesurées de l’appareil sur un PC, y compris le logiciel utilisateur PC. Il dispose d’une fonction d’impression en combinaison avec une imprimante de poche en option (accessoire).

    Caractéristiques et avantages:
    • Dispositif facile à utiliser avec des dimensions compactes
    • Grand écran couleur rétroéclairé
    • Base de données de vanne intégrée
    • Présence d’une dérivation pour ventilation des tuyaux et étalonnage du zéro
    • Connectivité PC avec logiciel inclus
    • Boîtier robuste pour appareils, accessoires et mini-imprimante en option
    • Aimant à l’arrière pour fixation aux surfaces métalliques