/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Valves de régulation indépendante de la pression

    Série PICV - VPE Accessories

    Les vannes de régulation indépendantes (PICV) sont un choix parfait pour les applications CVC dans les bâtiments commerciaux. Les tailles DN15, DN20 et DN25 offrent une solution fiable pour un contrôle efficace du débit dans les systèmes CVC.

    Aperçu
    Les vannes de régulation indépendantes de la pression (PICV) de la série VPE d'Honeywell offrent une solution innovante pour le contrôle des fluides dans les systèmes CVC. Combinant les fonctionnalités d'un régulateur de pression différentielle, d'une vanne de régulation et d'une vanne de régulation à 2 voies en une seule unité, ces vannes garantissent des performances optimales dans les systèmes hydroniques.

    La conception maintient une pression différentielle constante sur toute la vanne, assurant des débits stables malgré les changements de pression du système. Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse pour les systèmes à débit variable utilisant des pompes entraînées par onduleur. De plus, la série VPE est dotée d'une conception robuste et résistante à la saleté, ce qui lui permet de fonctionner efficacement dans des conditions fluides difficiles sans se boucher, ce qui améliore la fiabilité et réduit les besoins de maintenance.

    La facilité d'entretien est facilitée par les composants internes, qui peuvent être rapidement retirés pour le nettoyage. Les vannes VPE permettent également une ouverture réglable de la vanne, ce qui permet des débits maximaux prédéfinis adaptés à des exigences opérationnelles spécifiques. Cette adaptabilité améliore le contrôle thermique, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans diverses applications commerciales et industrielles.

    Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, y compris le laiton DZR, les vannes de la série VPE sont conformes aux normes industrielles rigoureuses, garantissant à la fois durabilité et performances élevées tout au long de leur durée de vie opérationnelle.

    "Caractéristiques Conception intégrée : Combine un régulateur de pression différentielle, une vanne de régulation et une vanne de régulation à 2 voies en une seule unité.

    Contrôle de débit constant : Maintient une pression différentielle constante, assurant des débits stables même avec des pressions de système variables.

    Construction résistante à la saleté : conçue pour fonctionner efficacement dans des conditions fluides difficiles, minimisant le colmatage et améliorant la fiabilité.

    Entretien facile : Les composants internes sont facilement amovibles pour un nettoyage et un entretien simples.

    Débits réglables : Dispose d'un mécanisme d'ouverture de vanne réglable, permettant des débits maximaux prédéfinis adaptés aux besoins du système.

    Matériaux de haute qualité : Fabriqué à partir de laiton DZR durable, assurant la longévité et la conformité aux normes de l'industrie.

    Compatibilité avec les actionneurs : S'intègre de manière transparente aux actionneurs Honeywell pour l'automatisation et le contrôle amélioré dans les systèmes CVC.

    Avantages:
    Amélioration de l'efficacité du système : rationalise le contrôle des fluides, réduit la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie de l'équipement.

    Réduction des temps d'arrêt opérationnels : Une maintenance simplifiée et des performances fiables minimisent les interruptions de service.

    Contrôle amélioré de la température : Fournit une distribution thermique précise, améliorant le confort général et les performances du système dans les environnements commerciaux et industriels.

    Flexibilité et personnalisation : Permet des paramètres de fonctionnement personnalisés, répondant aux exigences spécifiques de chauffage et de climatisation.

    Fiabilité accrue : La conception résistante à la saleté garantit un fonctionnement fiable dans des conditions variées, contribuant ainsi à la fiabilité à long terme du système.

    Installation simplifiée : La combinaison de plusieurs fonctions en une seule unité réduit la complexité et les coûts d'installation.

    Normes de haute performance : Le respect de critères rigoureux garantit aux utilisateurs la qualité et l'efficacité des produits.





    Caractéristiques Conception intégrée : Combine un régulateur de pression différentielle, une vanne de régulation et une vanne de régulation à 2 voies en une seule unité.

    Contrôle de débit constant : Maintient une pression différentielle constante, assurant des débits stables même avec des pressions de système variables.

    Construction résistante à la saleté : conçue pour fonctionner efficacement dans des conditions fluides difficiles, minimisant le colmatage et améliorant la fiabilité.

    Entretien facile : Les composants internes sont facilement amovibles pour un nettoyage et un entretien simples.

    Débits réglables : Dispose d'un mécanisme d'ouverture de vanne réglable, permettant des débits maximaux prédéfinis adaptés aux besoins du système.

    Matériaux de haute qualité : Fabriqué à partir de laiton DZR durable, assurant la longévité et la conformité aux normes de l'industrie.

    Compatibilité avec les actionneurs : S'intègre de manière transparente aux actionneurs Honeywell pour l'automatisation et le contrôle amélioré dans les systèmes CVC.

    Avantages:
    Amélioration de l'efficacité du système : rationalise le contrôle des fluides, réduit la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie de l'équipement.

    Réduction des temps d'arrêt opérationnels : Une maintenance simplifiée et des performances fiables minimisent les interruptions de service.

    Contrôle amélioré de la température : Fournit une distribution thermique précise, améliorant le confort général et les performances du système dans les environnements commerciaux et industriels.

    Flexibilité et personnalisation : Permet des paramètres de fonctionnement personnalisés, répondant aux exigences spécifiques de chauffage et de climatisation.

    Fiabilité accrue : La conception résistante à la saleté garantit un fonctionnement fiable dans des conditions variées, contribuant ainsi à la fiabilité à long terme du système.

    Installation simplifiée : La combinaison de plusieurs fonctions en une seule unité réduit la complexité et les coûts d'installation.

    Normes de haute performance : Le respect de critères rigoureux garantit aux utilisateurs la qualité et l'efficacité des produits.

    RoHS, performances testées par BSRIA