/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Valves de régulation indépendante de la pression

    Série V5004TF Vannes de contrôle indépendantes de la pression à brides PN16

    Discontinué

    Les vannes de régulation indépendantes de la pression à brides de la série V5004TF associent un mécanisme de régulation de la pression différentielle à une vanne de régulation.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La vanne de régulation indépendante de la pression V5004TF normalise la pression différentielle dans la partie de la vanne de régulation, ce qui lui permet de maintenir un débit constant sans modifier la position de l'actionneur. Cela permet d'obtenir un débit et des conditions de système extrêmement stables, afin d'optimiser l'utilisation de l'équipement, la consommation d'énergie et les performances.

    Il convient de l'utiliser dans les systèmes à débit variable avec un actionneur, qui est monté en usine et préprogrammé. Le mécanisme de régulation réduit les mouvements de l'actionneur causés par les fluctuations de pression du système, ce qui prolonge la durée de vie de l'actionneur et l'énergie dépensée pour le positionner. Aucun calcul complexe n'est nécessaire pour la sélection, il suffit de choisir une vanne avec une plage de débit maximum adaptée à l'application et à ses tailles de connexion utilisées. Aucun équilibrage hydronique n'est nécessaire pour la mise en service.

    Dimensions disponibles de DN50 à DN250, avec une pression nominale de PN16.