pressure independent control valves
Série V5004TY Vannes de contrôle indépendantes de la pression filetées PN25/16
Les vannes de régulation indépendantes de la pression de la série V5004TY associent un mécanisme de régulation de la pression différentielle à une vanne de régulation.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
La vanne de régulation indépendante de la pression V5004TY normalise la pression différentielle dans la partie de la vanne de régulation, ce qui lui permet de maintenir un débit constant sans changer la position de l'actionneur. Elle convient aux systèmes à débit variable et constant, comme limiteur de débit dans les systèmes à débit constant (sans actionneur), ou avec un actionneur comme vanne de régulation indépendante de la pression. L'utilisation typique est le contrôle des ventilo-convecteurs, des centrales de traitement d'air, des plafonds froids et des systèmes de chauffage à deux tuyaux.
Le mécanisme réduit les mouvements de l'actionneur résultant des fluctuations de pression, ce qui prolonge la durée de vie de l'actionneur. Aucun calcul complexe n'est nécessaire pour la sélection, il suffit de choisir une vanne avec une plage de débit maximum adaptée à l'application et aux tailles de raccordement utilisées. Aucun équilibrage hydronique n'est nécessaire pour la mise en service.
Dimensions disponibles de DN15 à DN50, les types A et B sont PN25 et le type E est PN16.