Valves de régulation indépendante de la pression
Vanne de contrôle indépendante de la pression filetée série V5005 PN16
Les raccords de mesure des vannes linéaires V5005 conviennent aux systèmes à débit variable et constant avec un régulateur de débit et un régulateur de température à pleine course et à pleine autorité dans une seule vanne.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les raccords de mesure de vanne linéaire V5005 sont une valve de régulation indépendante de la pression équipée d'un actionneur fournissant une régulation de la température modulante à pleine course. Elle peut être utilisée comme limiteur de débit constant dans les systèmes à débit constant (sans actionneur) ou comme valve de régulation indépendante de la pression dans les systèmes à débit variable. La V5005 est généralement utilisée pour l’équilibrage et la régulation de la température des ventilo-convecteurs, des unités de traitement de l’air, des plafonds refroidis et des systèmes de chauffage à une conduite. Elle dispose d’un dispositif de préréglage verrouillable, préréglage avec échelle de débit visuelle indiquant directement le nombre de litres prédéfini par heure, préréglage à la main sans avoir besoin d’outils et peut équilibrer un système même si seules certaines parties d’un bâtiment sont en fonctionnement. Elle inclut une fonction d’arrêt d’urgence avec embout en plastique pour utilisation temporaire. Mesure de la possibilité pour des applications problématiques avec des zones mortes non résistantes à la saleté dans les vannes. Le flux continu assure des effets auto-nettoyants.
Caractéristiques et avantages:- Performance de débit précise indépendante de la pression
- Potentiel d’économie d’énergie le plus élevé grâce à un transfert d’énergie efficace et à une vitesse de pompe réduite.
- Mesure de la possibilité de trouver le point de consigne optimal pour la pompe
- Versions avec ou sans connexions de mesure disponibles
- Mouvements réduits des actionneurs, car les fluctuations de pression n’influencent pas la température requise.
- Aucun calcul complexe nécessaire pour la sélection
- Aucune méthode d’équilibrage nécessaire pour la mise en service
- Large gamme d’applications
- Mise en service facile
- Convient à la maintenance