Valves de régulation de pression
Réducteur de pression D15S
Réducteur de pression D15S
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le réducteur de pression Honeywell est conçu pour protéger les installations d’eau domestique contre les hautes pressions. Il peut également être utilisé pour des applications industrielles ou commerciales dans la plage de leurs spécifications. Installer un réducteur de pression permet d’éviter les dommages causés par la pressurisation et de réduire la consommation d’eau. La pression définie est également maintenue constante, même en cas de fluctuation importante de la pression d’entrée. Le fait de réduire la pression de fonctionnement et de la maintenir à un niveau constant minimise le bruit de débit dans l’installation.
Caractéristiques et avantages :- Léger
- Filtre fin intégré
- La pression de sortie est réglée en tournant le bouton de réglage
- La pression définie est directement indiquée sur l’échelle du point de consigne
- Le ressort de réglage n’est pas en contact avec l’eau potable
- Également disponible sans raccords
- Mise à jour facile permettant de convertir le régulateur en une combinaison de filtres de rinçage inverse
- Peut être équipé d’un clapet d’entrée anti-retour
- Équilibrage de la pression d’entrée : la pression d’entrée fluctuante n’influence pas la pression de sortie
- DVGW
- WRAS (jusqu’à 23 °C / 73,4 °F)
- KIWA (DN65-DN100)
- SVGW (DN65-DN100)