/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Valves de régulation de pression

    Soupape de sécurité à membrane

    Soupape de sécurité à membrane

    Aperçu

    La vanne de sécurité à membrane Honeywell est utilisée pour protéger les chauffe-eau à pression.

    Caractéristiques et avantages :
    • Testé conformément à TRD 721
    • Aération facile
    • Les inserts de rechange facilitent l’entretien
    • Conforme aux exigences KTW
    • Connexion de décharge normalisée
    Certifications :
    • CE
    • Directive 97/23/EG sur les équipements sous pression