/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Valves de régulation de pression

    Réducteur de pression

    Discontinué

    Les réducteurs de pression permettent de réduire la pression d’entrée jusqu’à une pression de fonctionnement constante et de filtrer, par exemple, les condensats, la poussière, l’huile et les particules de rouille.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les réducteurs de pression permettent de réduire la pression d’entrée jusqu’à une pression de fonctionnement constante et de filtrer, par exemple, les condensats, la poussière, l’huile et les particules de rouille.

    Caractéristiques et avantages:
    • Limite maximale de capacité d’air : 10 Nm3/h
    • Indicateur de manomètre de sortie 0 à 2 bar (0 à 30 PSI)
    • Filtre submicronique pour piéger la poussière et les condensats
    • Soupape de sécurité, réglée à 175 kPa