Valves de régulation de pression
Réducteur de pression
Les réducteurs de pression permettent de réduire la pression d’entrée jusqu’à une pression de fonctionnement constante et de filtrer, par exemple, les condensats, la poussière, l’huile et les particules de rouille.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les réducteurs de pression permettent de réduire la pression d’entrée jusqu’à une pression de fonctionnement constante et de filtrer, par exemple, les condensats, la poussière, l’huile et les particules de rouille.
Caractéristiques et avantages:- Limite maximale de capacité d’air : 10 Nm3/h
- Indicateur de manomètre de sortie 0 à 2 bar (0 à 30 PSI)
- Filtre submicronique pour piéger la poussière et les condensats
- Soupape de sécurité, réglée à 175 kPa