/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Vannes rotatives

    Vannes de mélange à 3 voies filetées PN6 / Série DR

    Discontinué

    Les vannes rotatives DRxxGMLA permettent de réguler la température de l'eau dans les applications de chauffage et de climatisation.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Les vannes rotatives DRxxGMLA sont conçues pour un contrôle précis du mélange de la température de l'eau d'alimentation dans les systèmes de chauffage et de climatisation. Sa construction robuste garantit une durée de vie longue et fiable lorsqu'elle est utilisée avec les servomoteurs M6061/VMM et M7061/VRM. La vanne contrôle la température de l'eau de mélange à l'aide d'un clapet rotatif. Le clapet ajuste le débit d'eau de deux entrées à l'aide de deux courbes de régulation. La température de départ requise est atteinte en ajoutant une proportion d'eau de retour à l'eau chaude de la chaudière. For optimum control performance, the DR has special control characteristics.Caractéristiques et avantages:Bouchon chromé pour une longue durée de vie.Caractéristique optimisée pour la régulation de la température de l'eau d'alimentationProtégé contre la corrosion et le blocageMontage fiable pour les actionneurs électriquesIndicateur de position clairLarge gamme de débits avec des actionneurs adaptés