/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Vannes rotatives

    Série V5431 Vannes de mélange filetées à 3 voies PN6

    Les vannes de mélange à 3 voies de la série V5431 sont utilisées en particulier dans les applications de mélange de l'eau de retour et de l'eau d'alimentation des chaudières.

    Aperçu

    Les vannes de mélange rotatives de la série V5431 sont conçues pour un contrôle précis de la température de l'eau d'alimentation dans les systèmes de chauffage et de climatisation. Sa construction robuste garantit une durée de vie longue et fiable, et elle est utilisée en combinaison avec les actionneurs des séries M6061 et M7061.

    La vanne contrôle la température de l'eau de mélange à l'aide d'un clapet rotatif. Le clapet ajuste le débit d'eau de deux entrées et d'une sortie commune, avec deux courbes de contrôle. La température de l'eau requise est atteinte en ajoutant une proportion d'eau de retour à l'eau chaude de la chaudière.

    Le clapet chromé pour une longue durée de vie, une caractéristique optimisée pour le contrôle de la température de l'eau d'alimentation, et est protégé contre la corrosion et le blocage. Une large gamme de débits est disponible, avec une classe de pression PN6.