/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs d’éclairage

    Plaques tactiles DALI

    Discontinué

    Les plaques tactiles DALI effectuent de multiples tâches d'éclairage dans des salles diverses et sont simples à utiliser. Les luminaires peuvent être allumés et éteints, atténués et groupés via la centrale avec 6 touches assignables individuellement.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les plaques tactiles DLS-DALI sont des plaques tactiles à six boutons adressables pour le rappel de scène à utiliser avec les capteurs DALI16 et DALI64 pour permettre une variété de tâches d’éclairage. Les luminaires peuvent être allumés et éteints, atténués et groupés via la plaque tactile avec six touches attribuables individuellement. DLS-DALI est disponible dans les deux dispositions MULTI et SELECT. Chaque modèle offre 6 zones tactiles sensibles avec une fonctionnalité spécifique pour contrôler les luminaires.

    Caractéristiques et avantages:
    • L’écran tactile capacitif nécessite moins de pression pour fonctionner et a une durabilité accrue car il n’y a pas de pièces mobiles.
    • Apparence de haute qualité avec un affichage en verre véritable facile à nettoyer
    • Alimentation électrique via une ligne DALI
    • Les doubles bornes pour câblage traversant simplifient et réduisent la durée d’installation
    • Réglage du groupe d’éclairage DALI avec la roue codeuse Group™
    • La DEL de position permet de localiser facilement le système de gestion de l’éclairage dans les pièces sombres.