/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs d’éclairage

    Variateur du centre de charge

    Variateur du centre de charge

    Aperçu

    Les variateurs de centre de charge sont idéaux pour les lampes à incandescence de tension secteur, les lampes CFL à variation et les lampes LED. L’utilisation d’un gradateur à coupure de phase en aval offre également le style d’atténuation le plus silencieux pour les projets où le bruit est un problème. Les variateurs INNCOM by Honeywell à bord avant et arrière sont équipés d’une protection contre les surintensités et d’un relais d’entrefer pour protéger les circuits contre les surtensions et les coupures de courant. Ces caractéristiques augmentent également la durée de vie de la lampe tout en protégeant l’ingénieur pendant les activités de maintenance. Les variateurs D254 sont disponibles dans des armoires montées sur rail DIN.

    Caractéristiques et avantages :
    • Utilisé pour le sectionnement du circuit d’air
    • Communication filaire bus S5
    • Connecteurs de bornier à déconnexion rapide
    • Boîtier montable sur rail DIN
    • Montage en surface et montage par fixation du câble
    Certifications :
    • Homologué CQC
    • Homologué FCC
    • Homologué RoHS
    • Homologué UL