/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Câbles

    2 Pair Windy City Wire Cable

    Windy City Wire Cable having 1 pair,2 AWG Tinned Copper Shielded RS-232, RS-422, RS-485 Low-Capacitance Communication, Instrumentation and Special Application Non-UL Direct Burial Cable .

    Aperçu

    Windy City Wire Cable having 1 pair,2 AWG Tinned Copper Shielded RS-232, RS-422, RS-485 Low-Capacitance Communication, Instrumentation and Special Application Non-UL Direct Burial Cable .Insulation used in this cable is Foam Polyethylene .016". Aluminum Mylar shield is used. Jacket color is black.

    Certifications:
    • NON-UL
    Caractéristiques

    Autres

    • Wire Size
      • 24 AWG
    • Brand
      • Alerton
    • Number of Cores
      • 2 Pair
    • Impedance
      • 100 Ω

    Autres

    • Wire Size
      • 24 AWG
    • Brand
      • Alerton
    • Number of Cores
      • 2 Pair
    • Impedance
      • 100 Ω
    • Wire Size : 24 AWG
    • Brand : Alerton
    • Number of Cores : 2 Pair
    • Impedance : 100 Ω