/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Câbles

    Alerton Fire/Life Safety Control Cable

    Alerton Fire/Life Safety Control Cables are 2 conductor bare copper wires which have low smoke PVC insulation.

    Aperçu

    Alerton Fire/Life Safety Control Cables are 2 conductor bare copper wires which have low smoke PVC insulation. It is approved for plenum use without conduit per NFPA 262 flame test. It has an overall diameter of 178" Nom.

    Features & Benefits:
    • Low smoke PVC insulation
    • High impedance
    • It is available in red/black colour
    Certifications:
    • NEC Article 760
    • FPLP (UL)
    • RoHS Compliant
    Caractéristiques

    Autres

    • Wire Size
      • 16 AWG
    • Brand
      • Alerton
    • Number of Cores
      • 2
    • Impedance
      • 72 Ω

    Autres

    • Wire Size
      • 16 AWG
    • Brand
      • Alerton
    • Number of Cores
      • 2
    • Impedance
      • 72 Ω
    • Wire Size : 16 AWG
    • Brand : Alerton
    • Number of Cores : 2
    • Impedance : 72 Ω