/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Câbles

    Platinum Tools ezEX-RJ45® Connector

    Discontinué

    Les connecteurs ezEX-RJ45 disposent d'une barre de charge hi-lo intégrée à des conducteurs « grands » de passer à travers l'avant du connecteur ; les outils de terminaison pour ces connecteurs sont le cadre de sertissage EXO et la puce EXO-EX.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Alerton
    • Product Type
      • RJ45 Degrees Celsius

    Autres

    • Brand
      • Alerton
    • Product Type
      • RJ45 Degrees Celsius
    • Brand : Alerton
    • Product Type : RJ45 Degrees Celsius