/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Câbles

    Câble VESDAnet RS-485 15 voies

    Câble VESDAnet RS-485 15 voies

    Aperçu

    Le câble VESDAnet RS-485 15-Way est utilisé pour servir d’interface avec un VESDAnet. Modbus HLI prend en charge jusqu’à 40 détecteurs VESDA sur un VESDAnet. Le Modbus HLI prend en charge les numéros de zone de détecteur VESDAnet compris entre 1 et 200. Le Modbus HLI divise la plage d’adresses en 7 réseaux logiques. Par exemple, les 30 premières adresses sont considérées dans le réseau 1, les adresses entre 31 et 60 sont dans le réseau 2, etc.

    Caractéristiques et avantages :
    • Accès direct et surveillance de votre système VESDAnet.
    • Transfert de données transparent.
    • Configuration facile à l’aide des logiciels de configuration et de surveillance Xtralis.