Convertisseurs
Convertisseur coaxial sur IP HLR1001
Les convertisseurs IP sur câble co-axial HLR1001 (depuis RJ45 au port BNC) prennent en charge les transmissions électriques longue portée via un câble co-axial.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les convertisseurs IP sur câble co-axial HLR1001 (depuis RJ45 au port BNC) prennent en charge les transmissions électriques longue portée via un câble co-axial. Les convertisseurs fournissent un port coaxial BNC et un port RJ45. Ils sont équipés de deux modes de transmission de 100 Mbps et 10 Mbps. Ils peuvent être modifiés en fonction de la distance de transmission.
Caractéristiques et avantages:- Prend en charge les normes IEEE802.3, IEEE802.3u et IEEE802.3X
- PoE IEEE802.3af et IEEE802.3at
- Port : 1 RJ45 10/100 Mo/s, 1 BNC.
- Prise en charge du câble coaxial RG59 : 400 m/100Mo/s, 1 000 m/10 Mo/s
- Prise en charge de l’adaptation automatique MDI/MDIX
- Prise en charge de la transmission d’alimentation longue portée via un câble coaxial
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security