/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Convertisseurs

    Convertisseur Mini PC Fire Panel-Espa

    Convertisseur Mini PC Fire Panel-Espa

    Aperçu

    Le NF3K-OPTO-ESPA est une interface universelle qui est connectée au port RS232 isolé d’une centrale anti-incendie NF3000 dans une configuration de réseau « autonome » ou ID2net. Il utilise la version 11 « tierce » uniquement en mode « full duplex » pour envoyer des informations provenant du panneau de détection d’incendie vers le téléavertisseur ou le système de détection. Le protocole utilisé pour communiquer avec le système d’appel est la norme Espa 4.4.4. Cette interface est également compatible avec le NF50 (nécessite un émetteur-récepteur optique d’isolation HLS-OPTO-RS232 et des panneaux de commande Pearl et NF2000). Le logiciel de communication permet de visualiser en temps réel la communication qui a lieu sur les ports série entrants et sortants et d’envoyer un message de test standard à l’interface du pager. La programmation s’effectue à l’aide d’un accès à distance avec VNC Viewer.

    Caractéristiques et avantages :
    • Utilisé pour connecter un panneau d’incendie NF50, NF2000, NF3000 ou Pearl sur un système de paging via une communication série
    • Outil de configuration Windows
    • Programmation libre sur site via les ports LAN ou le port série COM3
    • Inclut 3 ports de communication série RS232
    • Ports Lan avec adresse IP dynamique et statique
    • Permet la connexion d’un écran de contrôle
    • Filtrage des événements par zone