/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Interface de commutation secteur 4 voies

    Interface de commutation secteur 4 canaux

    Aperçu

    Les unités d’interface de commutation secteur sont conçues pour fournir une commutation de relais robuste pour les applications 24V et 230V avec des contacts de 13A adaptés pour commuter les unités de contrôle d’amortisseur et d’autres commandes de bâtiment nécessitant une valeur nominale de contact élevée pour l’arrêt du secteur. La nouvelle interface monocanal est une solution alternative pour l’interface de commutation secteur 34415 existante. L’interface à 4 canaux, nouvelle dans la gamme d’interfaces Vigilon, remplace le modèle 34415 existant. Les deux variantes offrent une fonctionnalité étendue.

    Caractéristiques et avantages :
    • Entrée/sortie flexible
    • Contrôle des sorties et surveillance des entrées simultanément
    • Retard configurable pour filtrer le bruit et les signaux parasites
    • Les sorties peuvent être sectorisées individuellement
    • Chaque canal a 1 sortie et 4 entrées
    • Les entrées peuvent être configurées pour alarme incendie, défaut, supervision ou confirmation
    Certifications :
    • EN54:part 17:2005
    • EN54:part 18:2005