/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Module de transmission

    Discontinué

    Module de transmission

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les modules de transmission sont des modules d’extension enfichables à utiliser dans les centrales d’alarme incendie intelligentes multiprotocole série ZX. Ces modules en option ajoutent des ports de communication optiquement isolés aux centrales série ZX pour permettre les communications série pour le réseau et les périphériques. Le module de transmission RS485 prend en charge la transmission multipoint RS485 à deux fils entre les centrales ZX2Se/ZXSe/ZX5Se en réseau, entre des centrales et des répéteurs série ZX ou entre des centrales série ZX et des périphériques en série. À l’aide d’un câble à paires torsadées blindées d’une section minimale de 0,5 mm² (24 AWG), le module RS485 prendra en charge des longueurs de câble/bus de 1200 mètres (3937 ft) par canal.

    Caractéristiques et avantages :
    • Compatible avec les centrales d’alarme incendie intelligentes multiprotocole série ZX
    • Connexion facile de type plug-in
    • Options RS232 et RS485
    • Option Hi-485 haute intégrité pour les applications critiques
    • Capacité de mise en réseau de classe A ou B
    • Bus périphérique pour périphériques E/S distants (RS485)
    • Liaison de modem de ligne louée (RS232)
    • Interface graphique front-end tierce
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS