/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Cartes et modules réseau

    E080 Galaxy Ethernet Module

    Discontinué

    E080 Galaxy Ethernet Module provides alarm signalling and remote servicing support for Galaxy systems via 10 Base T Ethernet LAN/WAN supporting TCP/IP protocol.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    E080 Galaxy Ethernet Module provides alarm signalling and remote servicing support for Galaxy systems via 10 Base T Ethernet LAN/WAN supporting TCP/IP protocol. The new module uses the same firmware base as the E080-2 so the functionality is unchanged. The same alarm signalling, remote servicing and integration functionality is available and is unchanged. However the new version use software version 2.11 as opposed to V2.08 on the E080-2 and this brings some enhancements.

    Features & Benefits:
    • More compact size
    • Lower power consumption
    • Functional enhancements on dual signalling, via software v2.11
    Certifications:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security