/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Module d’interface à sortie unique Fire-Lite

    Discontinué

    Module d’interface à sortie unique Fire-Lite

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les interfaces à sortie unique S4 sont conçues pour être utilisées avec n’importe quelle centrale d’alarme incendie Vigilon/34000. Chaque module comprend des isolateurs de boucle pour l’isolation des dispositifs. Les interfaces à sortie unique S4 sont adaptées à la commutation sur secteur, elles fournissent des contacts normalement fermés et normalement ouverts à une charge résistive de 13A 250V c.a. (230V c.a. nominal). Chaque interface S4 utilise l’une des 207 adresses de dispositif disponibles sur une boucle et répond aux sondages réguliers de la centrale d’alarme signalant le type de dispositif.

    Caractéristiques et avantages :
    • Communications adressables analogiques
    • L’identification de type intégrée identifie automatiquement ce dispositif auprès de la centrale d’alarme
    • Technique de communication stable avec forte immunité vis-à-vis des interférences
    • Adressage Soft ou Safe
    • Options de montage courantes, y compris montage en surface et montage sur rail DIN.
    Certifications :
    • LPCB
    • CE : 0832-CPD-1405