/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Module IP Galaxy Dimension

    Les modules IP Galaxy Dimension offrent la signalisation des alarmes et la télémaintenance pour les systèmes Galaxy via LAN/WAN Ethernet 10 Base-T avec le protocole TCP/IP.

    Aperçu

    Les modules IP Galaxy Dimension offrent la signalisation des alarmes et la télémaintenance pour les systèmes Galaxy via LAN/WAN Ethernet 10 Base-T avec le protocole TCP/IP.

    Certificats: :

    EN50131-3:2009

    EN50131-6:2008

    PD6662:2010

    Niveau de sécurité 3

    Classe environnementale II

    ATS Classe 4

    Certificats::
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010
    • Niveau de sécurité 3
    • Classe environnementale II
    • ATS Classe 4