/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Module Ethernet Galaxy A083

    Le module A083 Galaxy Ethernet prend en charge la signalisation des alarmes et la télémaintenance pour les systèmes Galaxy via LAN/WAN Ethernet 10 Base-T avec le protocole TCP/IP.

    Aperçu

    Le module A083 Galaxy Ethernet prend en charge la signalisation des alarmes et la télémaintenance pour les systèmes Galaxy via LAN/WAN Ethernet 10 Base-T avec le protocole TCP/IP. Il s’agit d’un module Ethernet à montage direct, qui peut être placé dans le boîtier existant de la centrale d’alarme, ce qui permet de réaliser des économies de temps et d’argent. En effet, l’utilisateur n’a besoin ni d’installer ni de câbler de boîtier supplémentaire. Des économies peuvent également être générées, car il n’y a pas de coûts supplémentaires pour les exigences de câblage supplémentaires.

    Certificats: :

    EN50131-3:2009

    EN50131-6:2008

    PD6662:2010

    Certificats::
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security