/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Isolateur galvanique - MTL

    Isolateur galvanique - MTL

    Aperçu

    L’isolateur galvanique est une interface à deux canal alimentée par zone pour une utilisation dans les systèmes de détection d’incendie conventionnels pour la protection des zones dangereuses. En fonctionnement, le déclenchement d’un détecteur provoque un changement correspondant dans le circuit de zone de sécurité. L’unité dispose d’une protection contre la polarité d’entrée inverse, tandis que la détection de défaut de terre « sans défaillance » sur l’une ou l’autre ligne peut être fournie en connectant un détecteur de fuite à la terre aux bornes 3 ou 6.

    Caractéristiques et avantages :
    • Installation simple sur rail DIN standard
    • Installation et maintenance simplifiées à l’aide de connecteurs enfichables
    • Circuit d’entrée protégé contre l’inversion de polarité
    • Prend en charge deux zones
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security