/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Module GSM/GPRS Galaxy Flex Honeywell Security

    Discontinué

    Honeywell Security Galaxy Flex GSM/GPRS offre des options de communications pour une signalisation d’alarme fiable avec un centre de télésurveillance (TS). Il permet également à la suite de télémaintenance Galaxy d’accéder à la centrale à distance.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Honeywell Security Galaxy Flex GSM/GPRS offre des options de communications pour une signalisation d’alarme fiable avec un centre de télésurveillance (TS). Il permet également à la suite de télémaintenance Galaxy d’accéder à la centrale à distance. Situé directement à l’intérieur de la centrale d’alarme moulée personnalisée Galaxy Flex, il accélère l’installation, réduit le nombre de boîtiers et le câblage. Le module peut utiliser le canal GPRS ou le réseau GSM pour envoyer un signal au TS dans le cadre d’un chemin de communications principal ou secondaire, permettant la transmission si l’un des chemins (par exemple, la ligne RTC) est altéré par une intrusion.

    Caractéristiques et avantages:
    • Monté de manière pratique à l’intérieur du contrôleur
    • Permet la mise en place d’options améliorées de signalisation double chemin, notamment :
    • GPRS sauvegardés par GSM
    • GPRS sauvegardés par RTC
    • RTC sauvegardés par GSM
    • Prise en charge des protocoles SIA, Contact ID et Microtech pour la transmission des alarmes
    • Prise en charge RRI (inspection de routine à distance) via le RSS avec modem GSM approprié et carte SIM activée
    • Surveillance constante de la puissance du signal réseau
    • Conforme EN50131-1 classe de sécurité 2, classe environnementale II
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security