/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    interface universelle IQ8Wireless sans couvercle

    Discontinué

    Interface universelle IQ8Wireless sans capot

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L’interface radio permet de connecter l’IQ8MCP (petit ou grand modèle) sur l’esserbus-PLus sans fil.

    L’interface radio connecte l’IQ8MCP intelligent à la boucle esserbus/alimentée via le transpondeur IQ8Wireless ou via la passerelle IQ8Wireless. Ainsi, les dispositifs sont automatiquement convertis en dispositifs à boucle adressables individuellement.

    Caractéristiques et avantages :
    • Interface radio adaptée pour :
    • IQ8MCP - module électronique, grand modèle (réf. 804905/ 804906)
    • IQ8MCP - pack complet, petit modèle (réf. 804971)
    • IQ8MCP - module électronique, petit modèle (réf. 804955), uniquement avec cadre de montage (réf. 704967)
    • Détecteurs IQ8Quad (avec et sans dispositifs de signalisation d’alarme)
    • Dispositif de signalisation d’alarme IQ8Alarm Plus
    • Caractéristiques de l’interface radio :
    • Les composants IQ8 sont identifiés individuellement sur la centrale d’alarme incendie
    • Contrôles réguliers des performances fonctionnelles des composants IQ8
    • Signal de défaut lorsque les composants IQ8 sont retirés de la centrale
    • Affichage du mode de fonctionnement directement au déclencheur manuel IQ8 et au détecteur IQ8Quad
    • Transmission des messages d’alarme et de défaut conformément à la norme EN 54-2
    • Retrait du détecteur et remplacement de la batterie faciles avec la clé multifonction
    • Fonctionnement à distance des composants IQ8 possible (max. 3 m / 10 ft) via une ligne à 2 fils
    • Surveillance constante de l’état de la batterie
    • Notification de remplacement précoce de la batterie sur la centrale
    Certifications :
    • EN 54-18:2005/-25:2008
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER