/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Module d’interface série RS-485

    Discontinué

    Le module d'interface série est implémenté avec optocoupleurs et convertisseur CC/CC. Les signaux de données sont protégés contre les surtensions par une diode de suppression. Les résistances de terminaison peuvent être activées et désactivées.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Module d’interface série branché dans le module pour accéder aux commutateurs permettant de désactiver ou d’activer les thermistances de terminaison sur le PCD7. Les signaux de données sont protégés contre les surtensions par une diode de suppression (10 V) chacun. Les thermistances de terminaison peuvent être activées et désactivées avec les deux commutateurs (FERMER/OUVRIR).

    Caractéristiques et avantages:
    • Interface RS-485 avec raccordement électrique
    • Position du commutateur : OUVERT (sans terminaison de ligne)
    • FERMÉ (avec terminaison de ligne)
    • Uniquement pour emplacement 0 du module E/S de l’unité centrale de traitement
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC