Cartes et modules réseau
Système de transmission RFW-3000
Système de transmission RFW-3000
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le canal sans fil redondant RFW-3000 GSM est un canal indépendant pour la transmission de rapports de danger via un réseau relié et des réseaux GSM vers un emplacement d’assistance. Dans le cas idéal, le chemin de remplacement doit être réalisé via un réseau indépendant du chemin de transmission principal (par ex. GSM-net). Un dispositif de transmission compatible est nécessaire pour avoir un système de transmission complet. En fonction de l’application, le dispositif de transmission peut être installé dans le boîtier du RFW-3000 GSM.
Selon les exigences, le contrôle du système de transmission peut être effectué via 8 entrées conventionnelles du dispositif de transmission (S1 parallèle) ou avec des centrales compatibles via une interface série intégrée. Pour la connexion d’un dispositif de transmission de centrales sans interface série, il est possible de faire avec un mode de compatibilité via BUS-2 ou I-BUS avec fonction limitée.
En fonction du système anti-intrusion, un paramétrage à distance est possible ainsi qu’une interrogation à distance par rappel après SMS. Le RFW-3000 GSM peut également être utilisé comme dispositif « autonome » en connexion avec un dispositif de transmission, si la transmission de messages d’un objet surveillé est demandée et qu’aucune connexion téléphonique reliée au réseau n’est disponible. Cela peut être le cas par exemple dans les résidences secondaires, les chalets, les zones de stockage, les bateaux et les avions, conformément à la norme VDE 01800/0108.
Caractéristiques et avantages :- Peut être étendu avec DS 6700, DS 6750, DS 7600, DS 7700
- Boîtier avec antenne fixe
- Antenne externe connectable en option
- LED d’information d’état
- Porte-cartes SIM pour Mini-SIM
- Connexions IP fixes et contrôlées via GPRS/3G
- Chiffrement AES
- Chiffrement Chiasmus (DS 6750, DS 7700)
- E-mail (sans SSL) via GPRS/3G (DS 6750, DS 7700)