Cartes et modules réseau
Module GSM/GPRS/3G RFW 4000
Module RFW 4000 GSM/GPRS
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modules RFW 4000 GSM/GPRS étendent les dispositifs de transmission DS 6700, DS 6750 et DS 7700 avec un deuxième chemin de transmission via 2G, 3G(UMTS) ou 4G(LTE). La conception modulaire permet d’ajouter des dispositifs de transmission ultérieurement, pour une mise à niveau économique des installations existantes.
En fonction de la programmation de la centrale de détection des intrusions ou du dispositif de transmission en fonctionnement autonome, les alarmes, messages et appels de routine peuvent être transmis au réseau GSM ou au réseau IP. Cela permet une application même sans chemins de transmission filaires. L’accès/paramétrisation à distance est pris en charge en fonction du type de panneau connecté. Pour une bonne transmission 4G, deux antennes sont incluses pour l’installation du boîtier. Dans de bonnes conditions de réception, l’utilisation avec une seule antenne est possible (programmable).
Caractéristiques et avantages :- Module enfichable vers DS 6700, DS 6750, DS 7700
- Compatible avec MB12/24/48.10/100.10 ou MB-Secure V10
- S’adapte aux boîtiers existants, n’occupe pas de place de montage supplémentaire dans le module
- Peut être utilisé avec 1 ou 2 antennes
- Les antennes incluses peuvent être montées sur le boîtier du panneau
- Antennes externes connectables en option
- LED pour les informations d’état
- Porte-cartes SIM pour Mini-SIM
- VdS