Cartes et modules réseau
Module d’interface d’entrée S4
Module d’interface d’entrée S4
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modules d’interface d’entrée S4 sont utilisés pour relier le système d’alarme incendie à d’autres dispositifs de gestion de l’usine tels que les systèmes d’extinction automatique à eau ou les systèmes de sécurité. Ils peuvent également être reliés à une zone de détecteurs conventionnels. Ces modules sont conçus pour être installés dans un panneau personnalisé afin de fournir une entrée de supervision pour contrôler l’usine via le système Vigilon. Le module se connecte à un circuit en boucle d’une centrale d’alarme incendie Vigilon. Il utilise l’une des 200 adresses de dispositif sur la boucle et répond à des interrogations régulières de la centrale d’alarme pour indiquer le type de dispositif et l’état de ses entrées de commutateur de supervision. Le module est fourni avec un câble ruban à 26 voies pour la connexion à un convertisseur de connecteur qui maintient les bornes pour les commutateurs d’entrée externes et les LED de confirmation correspondantes pour chaque commutateur.
Certifications :- EN54-17:2005 et EN54-18: 2005
Autres
- Brand
- Gent
Autres
- Brand
- Gent
- Brand : Gent