/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Passerelles réseau

    Module IP GT-20

    Les modules GT-20 offrent des fonctions de transmission d’alarme et de télémaintenance fiables via un réseau IP/Ethernet LAN et/ou WAN et GPRS (GT-40 uniquement).

    Aperçu

    Les modules GT-20 (IP) sont des solutions de communication entièrement compatibles, développées pour la gamme de systèmes d’alarme anti-intrusion Galaxy® Dimension. Les modules GT-20 offrent des fonctions de transmission d’alarme et de télémaintenance fiables via un réseau IP/Ethernet LAN et/ou WAN et GPRS (GT-40 uniquement). Faciles à installer et à configurer, ces modules compacts se connectent directement à la centrale Galaxy Dimension à l’aide du bus de données RS48. Ils peuvent être programmés via la centrale à l’aide d’interfaces utilisateur Galaxy. Les modules sont également programmables à distance depuis le logiciel Remote Servicing Suite (RSS) de Galaxy. Les signaux d’alarme sont reçus depuis les modules GT-20 à l’aide de la suite de gestion Chiron IRIS située dans le centre de télésurveillance, ce qui vous offre une solution de signalisation complète de bout en bout. L’intégration du module GT-20 permet aux installateurs d’étendre leurs activités tout en leur assurant des économies de temps et d’argent, pour eux-mêmes et pour les utilisateurs finaux.

    Caractéristiques et avantages:
    • Programmation directe et à distance via les centrales d’alarme Dimension (firmware version 6.75 et ultérieures) à l’aide des claviers Galaxy MK7, MK8 ou TouchCenter À distance depuis le logiciel Galaxy Remote Servicing Suite (RSS) V3.03 et versions ultérieures
    • Installation rapide et simple  : conçu pour tenir dans un boîtier Galaxy à l’aide de l’équerre de montage A303-S pour les centrales Galaxy Dimension
    • Diagnostics puissants : résolution rapide et facile de tous les problèmes
    • Technologie fiable : avec plus de 20 ans de présence sur le marché, le module utilise la suite de gestion IRIS, largement reconnue et testée, de Chiron. Comporte également plusieurs options de communications via GPRS et Ethernet
    • Remote Servicing Suite (RSS) : les modules GT-20 peuvent être programmés à l’aide du logiciel Galaxy RSS
    Certificats::
    • EN50131-1
    • EN50136-1-1
    • Niveau de sécurité 4 ATS 6
    • Classe environnementale II
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security