/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Passerelles réseau

    Convertisseur de protocole PC502

    Discontinué

    Convertisseur de protocole PC502

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Le PC502 est un convertisseur/émetteur-récepteur S5 vers RF. Le PC502 est un convertisseur/émetteur-récepteur S5 vers RF utilisé avec le système sans fil Deep Mesh RF. Il est également compatible RS485 lorsqu’il est combiné avec le PC485. Caractéristiques Tension : Boîtier pour montage en surface 12V CC Communication par bus S5 filaire Plage RF intérieure : 30,5 m (100 ft) Bande de fréquence : 2,4 GHz Protocole : 802.15.4 Plage de données RF de 250Kbps -95dBm Sensibilité de réception RF approuvée FCC, marquage CE, RoHS