Commutateur de réseau
Commutateur Ethernet industriel, 10/100 Base-TX
Commutateur Ethernet industriel, 5 ou 8 ports 10/100Base-TX, 24 V CC, montage sur rail DIN
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les commutateurs sur rail Q.NET ETHERNET sont des commutateurs/convertisseurs de support qui prennent en charge ETHERNET 10 MBit/s et Fast ETHERNET 100 MBit/s. Le dispositif Q.NET-TX possède 5 ou 8 ports à paire torsadée 10/100 Mbit/s (connecteurs RJ-45) et est branché sur la barre standard. Il est possible de connecter jusqu’à 5/8 équipements de terminal de données ou d’autres segments de réseau aux ports TP à l’aide d’un câblage à paire torsadée. L’appareil prend en charge les réseaux ETHERNET commutés conformément à la norme IEEE 802.3 ou 802.3u utilisant la technologie cuivre. Il représente une connexion de terminal pour le segment LAN connecté. Vous pouvez connecter des périphériques uniques ou des segments de réseau complets. Le Q.NET-5TX surveille les segments de ligne TP connectés pour détecter les courts-circuits ou les interruptions à l’aide d’impulsions de test de liaison régulières conformément à la norme IEEE 802.3 10BASE-T/100BASETX. Le Q.NET-5TX/-8TX ne transmet aucune donnée à un segment TP à partir duquel il ne reçoit pas d’impulsion de test de liaison.
Caractéristiques et avantages:- Ce commutateur compact, non géré fonctionne sur la base du principe « plug-and-work ». Le commutateur monté est égal en hauteur aux systèmes Saia PCD3, ce qui permet d’économiser de l’espace lorsqu’il est fixé sur le rail DIN. Le contrôleur PCD est connecté avec le câble de raccordement fourni.
- Grâce à sa construction robuste, ce commutateur convient à une utilisation dans des milieux industriels difficiles et dans l’automatisation des infrastructures.
- EN 61000-4
- EN 55022 class A, FCC CFR47 partie 15, classe A
- cUL 508
- CSA 22.2 n° 142
- E175531
- CEI 60068-2 (choc, vibration)