/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Répéteurs

    Kit Pca de schématisation Control Idr-M

    Discontinué

    Kit Pca de schématisation Control Idr-M

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le pilote Mimic IDR-M fait partie d’un système polyvalent utile lorsque des affichages synoptiques sont nécessaires en association avec les centrales d’alarme incendie NOTIFIER. Les sorties communes incendie, défaut, test et désactivation et les sorties d’alimentation OK peuvent être configurées en plus d’une entrée de commutateur à clé pour activer les entrées d’évacuation, de silence, de test de lampe, d’inhibition et de réinitialisation. Le kit de commande et de terminaison IDR-M comprend une carte de commande et une carte de terminaison placées sur un châssis métallique. Prend en charge de jusqu’à 8 pilotes Mimic. Nécessite une alimentation externe de 24V c.c. La carte de commande contient le processeur et la mémoire, et la carte de terminaison permet la connexion de l’alimentation, du RS485 et d’autres signaux externes. La carte de commande communique avec jusqu’à huit cartes de pilote synoptiques.

    Caractéristiques et avantages :
    • Utilisation avec les zones réseau
    Certifications :
    • ISO9001:1994