/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Traducteurs

    Passerelle Agile M200G-RF

    Passerelle Agile M200G-RF

    Aperçu

    Le M200G-RF est un dispositif RF de passerelle avancé alimenté par boucle conçu pour une utilisation avec des systèmes d’incendie intelligents adressables qui utilisent un protocole de communication propriétaire compatible pour la surveillance et le contrôle. La passerelle contient un émetteur-récepteur sans fil qui permet une communication RF bidirectionnelle entre les dispositifs radio de détection et de signalisation des incendies System Sensor et le contrôleur du système d’alarme incendie. Compatible avec les contrôleurs DXc et nécessite une base B501AP.

    Caractéristiques et avantages :
    • Technologie de communication bidirectionnelle en réseau maillé sans fil
    • Deux chemins de communication vers chaque dispositif sans fil
    • Canaux 18RF à 868MHz
    • Jusqu’à 400 m (437 yards) de portée de communication en air libre
    • Durée de vie moyenne de la batterie : 5 ans
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS