/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Superviseurs

    Saia PCD Supervisor

    Discontinué

    Les superviseurs PCD Saia sont une solution de surveillance et de gestion des bâtiments basée sur la puissante plateforme Niagara 4.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Conçu pour offrir une compatibilité indépendamment des marques, il permet d’intégrer tous les systèmes de bâtiments dans toutes les disciplines, voire dans les systèmes tiers. En rassemblant toutes les données pertinentes et en les affichant d’une manière facile à comprendre, le Saia PCD Supervisor permet d’optimiser les systèmes de bâtiments et d’améliorer ainsi considérablement l’efficacité des bâtiments.

    Cette plateforme logicielle évolutive peut être utilisée pour le fonctionnement des contrôleurs de pièces de base pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, ainsi que celui des stations de contrôle à l’échelle de l’entreprise pour les grands complexes de bâtiments et les systèmes multisites. Les normes ouvertes en matière de communication facilitent particulièrement l’utilisation et l’intégration de systèmes tiers tels que les compteurs d’électricité et d’eau, les systèmes d’alarme ou les systèmes d’approvisionnement énergétique. Le superviseur constitue un moyen efficace de gérer le système.

    Caractéristiques & Avantages :

    • Ouverture : Système entièrement ouvert basé sur des protocoles ouverts standard
    • Efficacité : Migration transparente des données de tous les contrôleurs vers les couches de présentation
    • Contrôle total : Gestion des droits d’utilisateur robuste
    • Convivialité : Système compatible et sécurisé
    • Facile à adopter pour répondre à toutes les exigences du client
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC