/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’extension

    Module 2 groupes de détecteurs

    Module 2 groupes de détecteurs

    Aperçu

    Le module de groupe 2 détecteurs BUS-2/BUS-1 pour montage flash est une extension de MB-Secure ou MB12/24/48/100/256 plus panneau anti-intrusion avec commande et alimentation via BUS. Les entrées de groupes de détecteurs avec fonction de suppression permettent aux détecteurs dotés d’une technologie de connexion conventionnelle d’être intégrés au système BUS (par exemple, contacts et capteurs de bris de vitre passifs).

    La technologie de connexion facile à installer assure un montage économique et sécurisé avec des boîtiers de montage encastrés commerciaux avec l’interface BUS universelle, le module peut être utilisé sur chaque centrale compatible BUS-2 ou BUS-1.

    Caractéristiques et avantages :
    • Résistances de fin de ligne facultatives avec option de sélection de 4 K à 14 K
    • 2 LED pour l’affichage de l’état des groupes de détecteur ou avec fonction librement programmable selon le mode de fonctionnement.
    • Montage facile dans un boîtier d’encastrement ou un boîtier pour cavité murale P= 60 mm (2,36 po)
    • Fonctionne en tant que module à 5 entrées
    • Fonctionnement en tant que module de connexion de groupe de détecteurs ou module de connexion universel, selon les besoins
    • 2 entrées de groupes de détecteurs avec fonction de suppression
    Certifications :
    • G109010 (IDT), Classe C
    • EN 50131-3, Grade 3, Classe II