/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’extension

    Mini module BUS-2

    Mini module BUS-2

    Aperçu

    Le mini module BUS-2 fonctionne avec un MB-Secure, il y a 3 sorties programmables qui peuvent être programmées avec les signaux de sortie requis clairs, signaux de commande d’armement/désarmement ou d’indication. Le mode de fonctionnement simple sur un MB-Secure avec 3 entrées et sorties permet chacune l’utilisation du mini module BUS-2 pour la tâche de contrôle et de surveillance du collecteur. Le mini module doit être monté dans le boîtier du détecteur fonctionnant avec MB12/24/48/100. Les sorties peuvent être ajustées avec les signaux armement/désarmement, test de marche et sont entièrement programmables pour s’adapter à la réponse temporelle du détecteur à l’aide d’un modèle à impulsion