/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’extension

    Module de groupe de détecteurs

    Module de groupe de détecteurs

    Aperçu

    Le module de groupe de détecteurs est utilisé pour l’extension d’une centrale anti-intrusion MB-Secure ou MB12/24/48/100/256 plus avec commande et alimentation via le BUS. Des capacités de commutation supérieures (jusqu’à 250 V CA / 8 A) sont possibles avec le module de relais DUO. Le boîtier spacieux et les bornes à vis enfichables permettent une installation rapide et rentable. L’alimentation utilisée pour les dispositifs externes peut être connectée au module ou à partir d’une alimentation externe, selon l’application. Avec l’interface universelle BUS, le module peut fonctionner sur n’importe quelle centrale compatible avec BUS-2 ou BUS-1.

    Montage sûr et économique garanti grâce aux bornes de connexion faciles à installer. Avec l’interface universelle BUS, le module peut fonctionner sur n’importe quel contrôleur compatible BUS-2 ou BUS-1.

    Caractéristiques et avantages :
    • Doubles bornes à bouchon à vis pour la connexion BUS
    • Entrées de groupe de détecteurs avec deux bornes libres chacune
    • Fonctionne sur BUS-2m. Fonctionne en tant que module d’E/S DUO et fonctionne en tant que module à 5 entrées (mode de compatibilité)
    • Fonctionne sur BUS-1. Fonctionne en tant que module de connexion de groupe de détecteurs ou module de connexion universel, selon les besoins
    • 2 entrées de groupes de détecteurs avec fonction de suppression
    • Thermistances de fin de ligne facultatives avec option de sélection de 4 K à 14 K
    • 2 LED pour l’affichage de l’état des groupes de détecteur ou avec fonction librement programmable
    Certifications :
    • G109010 (IDT), Classe C
    • EN 50131-3, Grade 3, Classe II